A downlight csere egyszerűvé vált – bármilyen 150–280 mm-es kivágásba illeszkedik
Alakítsd át felújítási projektjeidet a GreenSpace-szel! Felejtsd el a drága és időigényes adaptergyűrűket – sokoldalú downlightjaink szinte bármilyen kivágásba tökéletesen illeszkednek. Élvezd a testreszabott világítási specifikációkat, vészhelyzeti lehetőségeket, valamint a kábelek és csatlakozók széles választékát. A zökkenőmentes összeköttetést az integrált érzékelők biztosítják, amelyek lehetővé teszik a természetes fény szabályozását és a jelenlétérzékelést. A GreenSpace körforgásos tervezése lehetővé teszi a könnyű felújítást, szervizelést és újrahasznosítást, és a házhoz és szegélyhez 75%-ban bio-körforgásos anyagokat használ. Intelligens, hatékony és környezetbarát – az ideális felújítási megoldás!
Egyszerű 1 az 1-ben csere bármilyen 150–280 mm-es kivágáshoz.
Idő- és költségmegtakarítás – nincs szükség adaptergyűrűkre.
27 méretben, amelyek lefedik a 150 mm-től 280 mm-ig terjedő kivágásokat
Extra széles keret – amely 15 mm-rel a kivágás körül eltakarja a mennyezeti sérüléseket