Philips CoreLine SlimDownlight, All-in, 17.5 W, D205 mm, 2000 lm, 2100 lm, 3000 K, 4000 K, Vezeték nélküli, Interact Ready, Texturált, IP20/44, EL-ready

DN145B LED20S/830_840 WIA WH

Termékleírás

D205 mm, Alumíniumöntvény, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Süllyesztett, Vezeték nélküli vezérlő Interact rendszerhez, All-in, Multi Color Temperature, 2000 lm, 2100 lm, 17.5 W, 120 lm/W, 114 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3, Sugárzási szög 90°, Szimmetrikus, Texturált, Polikarbonát, IP20 (IP44 elöl), IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, 6 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Vészvilágításra kész (kompatibilis akkumulátorkészlet segítségével)

Rendelési kód: 911401894987
Teljes rendelési kód: 872110331702599

Műszaki adatok

Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Szervizcímke
Igen
Rögzítés
Süllyesztett
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401894987 hu_HU pdf 1.1 MB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Látvány

Product-Photographs-911401894987_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401894987_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - DN145B LED20S/830_840 WIA WH IES
Revit-fájl
DN145B LED20S/830_840 WIA WH 911401894987 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED20S/830_840 WIA WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED20S/830_840 WIA WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED20S/830_840 WIA WH LDT