Philips CoreLine SlimDownlight, All-in, 10 W, D155 mm, 1080 lm, 1150 lm, 3000 K, 4000 K, Vezeték nélküli, Interact Ready, Texturált, IP20/44, EL-ready
DN145B LED10S/830_840 WIA WH
Termékleírás
D155 mm, Alumíniumöntvény, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Süllyesztett, Vezeték nélküli vezérlő Interact rendszerhez, All-in, Multi Color Temperature, 1080 lm, 1150 lm, 10 W, 115 lm/W, 108 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3, Sugárzási szög 90°, Szimmetrikus, Texturált, Polikarbonát, IP20 (IP44 elöl), IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, 6 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Vészvilágításra kész (kompatibilis akkumulátorkészlet segítségével)
Műszaki adatok
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Szervizcímke
- Igen
- Rögzítés
- Süllyesztett
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év