Philips CoreLine SlimDownlight, All-in, 10 W, D155 mm, 1080 lm, 1150 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, Texturált, IP20/44, EL-ready

DN145B LED10S/830_840 PSD WH

Termékleírás

D155 mm, Alumíniumöntvény, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Süllyesztett, Tápegység DALI illesztővel, All-in, Multi Color Temperature, 1080 lm, 1150 lm, 10 W, 115 lm/W, 108 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3, Sugárzási szög 90°, Szimmetrikus, Texturált, Polikarbonát, IP20 (IP44 elöl), IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, 8 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Vészvilágításra kész (kompatibilis akkumulátorkészlet segítségével)

Rendelési kód: 911401894687
Teljes rendelési kód: 872110331699899

Műszaki adatok

Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Szervizcímke
Igen
Rögzítés
Süllyesztett
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401894687 hu_HU pdf 986.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Látvány

Product-Photographs-911401894687_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401894687_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - DN145B LED10S/830_840 PSD WH IES
Revit-fájl
DN145B LED10S/830_840 PSD WH 911401894687 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED10S/830_840 PSD WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED10S/830_840 PSD WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED10S/830_840 PSD WH LDT