Philips CoreLine SlimDownlight, All-in, 9.5 W, D155, 1080 lm, 1150 lm, 3000 K, 4000 K, Texturált, IP20/44, EL-ready

DN145B LED10S/830_840 PSU WH

Termékleírás

D155, Alumíniumöntvény, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Süllyesztett, Tápegység (be/ki), All-in, Multi Color Temperature, 1080 lm, 1150 lm, 9.5 W, 120 lm/W, 114 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3, Sugárzási szög 90°, Szimmetrikus, Texturált, Polikarbonát, IP20 (IP44 elöl), IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, 6 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Vészvilágításra kész (kompatibilis akkumulátorkészlet segítségével)

Rendelési kód: 911401816185
Teljes rendelési kód: 872016950041999

Műszaki adatok

Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Szervizcímke
Igen
Rögzítés
Süllyesztett
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401816185 hu_HU pdf 853.5 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Látvány

Product-Photographs-911401816185_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401816185_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - DN145B LED10S/830_840 PSU WH IES
Revit-fájl
DN145B LED10S/830_840 PSU WH 911401816185 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED10S/830_840 PSU WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED10S/830_840 PSU WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED10S/830_840 PSU WH LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CL-SlimDownlight-DN145B-LED10S-830-840-PSU-WH-911401816185 pdf 655.5 kB