Philips CoreLine SlimDownlight, All-in, 6.5 W, D70 mm, 680 lm, 700 lm, 3000 K, 4000 K, Texturált, IP20/44, EL-ready

DN145B LED6S/830_840 PSU WH

Termékleírás

D70 mm, Alumíniumöntvény, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Süllyesztett, Tápegység (be/ki), All-in, Multi Color Temperature, 680 lm, 700 lm, 6.5 W, 110 lm/W, 105 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3, Sugárzási szög 90°, Szimmetrikus, Texturált, Polikarbonát, IP20/44 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, 6 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Vészvilágításra kész (kompatibilis akkumulátorkészlet segítségével)

Rendelési kód: 911401816085
Teljes rendelési kód: 872016950040299

Műszaki adatok

Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Szervizcímke
Igen
Rögzítés
Süllyesztett
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401816085 hu_HU pdf 841.6 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Látvány

Product-Photographs-911401816085_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401816085_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - DN145B LED6S/830_840 PSU WH IES
Revit-fájl
DN145B LED6S/830_840 PSU WH 911401816085 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED6S/830_840 PSU WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED6S/830_840 PSU WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED6S/830_840 PSU WH LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CL-SlimDownlight-DN145B-LED6S-830-840-PSU-WH-911401816085 pdf 626.5 kB