Philips CoreLine SlimDownlight, 22.5 W, D205 mm, 2100 lm, 4000 K, CRI>80, DALI, Opál, IP20/44

DN145B LED20S/840 PSD-E II WH

Termékleírás

D205 mm, Alumíniumöntvény, Fehér, Közlekedési fehér (RAL9016), Tápegység DALI illesztővel, külső, 2100 lm, 22.5 W, 93 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, CRI>80, Sugárzási szög 90°, Opál, Polisztirol, IP20/44 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 96103999
Teljes rendelési kód: 871869996103999

Letöltések