Magyarország - Magyar

Philips CoreLine SlimDownlight, 13 W, D155 mm, 1100 lm, 4000 K, DALI, Opál, IP20/44

DN145B LED10S/840 PSD-E II WH

Termékleírás

D155 mm, Alumíniumöntvény, Fehér, Közlekedési fehér (RAL9016), Süllyesztett, Tápegység DALI illesztővel, külső, 1100 lm, 13 W, 85 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, Sugárzási szög 90°, Opál, Polisztirol, IP20/44 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 910500465902
Teljes rendelési kód: 871869996101599

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED10S [LED Module, system flux 1000 lm]
  • Cserélhető fényforrás
    Nem
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Lighting Technology
    LED
  • Rögzítés
    Süllyesztett
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910500465902 hu_HU pdf 388.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Coreline SlimDownlight DN145B Installation Instruction pdf 1.1 MB
Szerelési útmutató
DN145B IA1 PSD-E installation instruction pdf 1012.4 kB

Látvány

Product-Photographs-910500465902_EU
Több eszköz

Szoftverbővítmények

IES
IES File - DN145B LED10S/840 PSD-E II WH IES
Revit-fájl
Revit file - DN145BI - 910500465902 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED10S/840 PSD-E II WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED10S/840 PSD-E II WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED10S/840 PSD-E II WH LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips CoreLine SlimDownlight DN145B LED10S 840 PSD E WH 910500465902 pdf 631.8 kB