Korszerűsítheted világításodat egyszerűen a stílusos és fenntarthatóan készült Ambifit GU10 süllyesztett spotlámpával. Az Ambifit spotlámpa számos szín- és textúra-kombinációban érhető el az elülső gyűrűhöz és a burkolathoz, így tökéletes választás vendéglátóipari és lakossági felhasználásra. A letisztult és modern dizájnnak köszönhetően a mennyezet ragyog, még akkor is, ha a lámpák nincsenek felkapcsolva. A fenntarthatóság jegyében készült, minden Ambifit spotlámpa legalább 65% újrahasznosított anyagból készül, így környezetbarát megoldást nyújt a világítási igényeidhez. A helyben és igény szerint előállított Ambifit spotlámpák nemcsak csökkentik a hulladékot, hanem támogatják a helyi gyártást is. Személyre szabja Ambifitjét még ma, és fedezze fel a stílus, fenntarthatóság és funkcionalitás ideális kombinációját.
Könnyen karbantartható, a GU10 izzó egyszerűen cserélhető anélkül, hogy a lámpatestet el kellene távolítani a mennyezetről.
Körforgásos tervezés
Szín- és felületi választék: Az elülső gyűrűhöz és a házhoz különböző kombinációk állnak rendelkezésre.
Fényforrás: GU10 LED izzó (nem tartozék)