Philips LuxSpace Accent Performance Elbow, Recessed, 35 W, D155 mm, 2800 lm, Fresh meat, 3000 K, CRI>90, Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel, PerfectAccent nagy hatékonyságú reflektor, Fehér, IP20

RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH

Termékleírás

Recessed, D155 mm, Alumínium, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Süllyesztett, Külső tápegység (be/ki), 2800 lm, 35 W, 81 lm/W, Fresh meat, 3000 K, (0.457,0.385)<3, CRI>90, Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel, PerfectAccent nagy hatékonyságú reflektor, Átlátszó, Hőkezelt üveg, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 db 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 97962100
Teljes rendelési kód: 871869997962100
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
Localized commercial leaflet 910505101648 hu_HU pdf 319.4 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Látvány

Product-Photographs-910505101648_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505101648_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH IES
Dialux
ULD File - RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH LDT