Philips LuxSpace Accent Performance Elbow, Recessed, 31 W, D155 mm, 3900 lm, 3000 K, CRI>90, Széles sugárzási szög, PerfectAccent reflektor, Fekete, IP20
RS782B 39S/930 PSU-E WB BK
Termékleírás
Recessed, D155 mm, Alumínium, Fekete, Szignálfekete (RAL9004), Süllyesztett, Külső tápegység (be/ki), 3900 lm, 31 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Széles sugárzási szög, PerfectAccent reflektor, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 db 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Signify Circle
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 5 év