Magyarország - Magyar

Philips LuxSpace Accent Performance Elbow, Recessed, 30 W, D155 mm, 4100 lm, 3000 K, Vezeték nélküli, Interact Ready, Közepes sugárzási szög, PerfectAccent reflektor, Fehér, IP20

RS782B 39S/830 WIA-E MB WH

Termékleírás

Recessed, D155 mm, Alumínium, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Süllyesztett, Vezeték nélküli előtét Interact rendszerhez, külső, 4100 lm, 30 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Közepes sugárzási szög, PerfectAccent reflektor, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 db 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 97956000
Teljes rendelési kód: 871869997956000
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
Signify Circle

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505101642 hu_HU pdf 436.8 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Látvány

Product-Photographs-910505101642_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505101642_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RS782B 39S/830 WIA-E MB WH IES
Revit-fájl
RS782B 39S/830 WIA-E MB WH 910505101642 ZIP
Dialux
ULD File - RS782B 39S/830 WIA-E MB WH ULD
Relux
ROLF File - RS782B 39S/830 WIA-E MB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS782B 39S/830 WIA-E MB WH LDT