Magyarország - Magyar

Philips LuxSpace Accent Performance Elbow, Recessed, 29 W, D155 mm, 4100 lm, 3000 K, Közepes sugárzási szög, PerfectAccent reflektor, Fehér, IP20

RS782B 39S/830 PSU-E MB WH

Termékleírás

Recessed, D155 mm, Alumínium, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Süllyesztett, Külső tápegység (be/ki), 4100 lm, 29 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Közepes sugárzási szög, PerfectAccent reflektor, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 db 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 97954600
Teljes rendelési kód: 871869997954600

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505101640 hu_HU pdf 321.7 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Látvány

Product-Photographs-910505101640_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505101640_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RS782B 39S/830 PSU-E MB WH IES
Dialux
ULD File - RS782B 39S/830 PSU-E MB WH ULD
Relux
ROLF File - RS782B 39S/830 PSU-E MB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS782B 39S/830 PSU-E MB WH LDT