Philips LuxSpace Accent Compact Elbow, Recessed, 29 W, D125 mm, 4100 lm, 3000 K, Nagyon széles sugárzási szög, PerfectAccent reflektor, Fehér, IP20

RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH

Termékleírás

Recessed, D125 mm, Alumínium, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Süllyesztett, Külső tápegység (be/ki), 4100 lm, 29 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Nagyon széles sugárzási szög, PerfectAccent reflektor, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 db 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 910505101612
Teljes rendelési kód: 871869997926300

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505101612 hu_HU pdf 313.4 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Látvány

Product-Photographs-910505101612_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505101612_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH IES
Revit-fájl
RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH 910505101612 ZIP
Dialux
ULD File - RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH LDT