Philips LuxSpace Accent Compact Elbow, Recessed, 31 W, D125 mm, 4100 lm, 2700 K, Széles sugárzási szög, PerfectAccent reflektor, Ezüst, IP20

RS772B 39S/827 PSU-E WB SI

Termékleírás

Recessed, D125 mm, Alumínium, Ezüst, Fehér alumínium (RAL9006), Süllyesztett, Külső tápegység (be/ki), 4100 lm, 31 W, 132 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Széles sugárzási szög, PerfectAccent reflektor, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 db 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 910505101611
Teljes rendelési kód: 871869997925600

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505101611 hu_HU pdf 315.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Látvány

Product-Photographs-910505101611_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505101611_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RS772B 39S/827 PSU-E WB SI IES
Revit-fájl
RS772B 39S/827 PSU-E WB SI 910505101611 ZIP
Dialux
ULD File - RS772B 39S/827 PSU-E WB SI ULD
Relux
ROLF File - RS772B 39S/827 PSU-E WB SI ROLFZ
LDT
LDT File - RS772B 39S/827 PSU-E WB SI LDT