Philips Ledinaire Clear Accent, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Fázisvezérlő fényerő-szabályozás, Sugárzási szög 40°, Fekete, IP20/65

RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK

Termékleírás

Adjustable, Fém-műanyag, Fekete, Tápegység (be/ki), All-in, Multi Color Temperature, 550 lm, 6 W, 91 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM, Sugárzási szög 40°, Átlátszó, Polikarbonát, IP20/65 | Ujjak behatolása ellen védett; porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK03 | 0,35 J megerősített, II. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 929003322602
Teljes rendelési kód: 872016920884100

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Érték
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003322602 hu_HU pdf 775.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation Instructions pdf 2.8 MB

Látvány

Product-Photographs-929003322602_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003322602_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK ies 2.4 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-RS071B-5S-827_30_40-40D-PSR-PI6-IP65-BK-929003322602 pdf 629.4 kB