Magyarország - Magyar

Signify myCreation Smooth Cylinder

Sima henger - Úgy tervezték, hogy kiemelkedjen a szokásosból

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Ismerkedjen meg a Smooth Cylinder függesztett spotlámpával, amely fenntartható, stílusos és funkcionális módon tökéletesen illeszkedik bármilyen vendéglátóhelyi vagy lakókörnyezetbe. Az előlapi gyűrű és a ház szín- és textúraváltozatainak kombinációjával egyedi és luxus hatást érhet el. Ez a világítási megoldás különböző fényreceptekben kapható, hogy megfeleljen az Ön igényeinek, és méhsejt kiegészítővel rendelkezik a csökkentett káprázás és a jobb fényeloszlás érdekében. A Smooth Cylinder a Smooth termékcsalád része, legalább 65%-ban újrahasznosított vagy biológiailag lebomló anyagokból készült, 3D nyomtatású házzal, valamint 85%-ban újrahasznosított alumíniumból készült hűtőbordával rendelkezik. Körforgásos kialakításának köszönhetően fejleszthető, újrafelhasználható, javítható és újrahasznosítható, így fenntartható és hosszan tartó világítási megoldást jelent. A Smooth család összes lámpatestje zökkenőmentesen csatlakoztatható intelligens rendszerekhez (pl. Interact) az egyszerű világításvezérlés és a további energiamegtakarítás érdekében.

Előnyök

  • Körforgásos tervezés

  • Minden hangsúlyos világítási igényt kielégít

Jellemzők

  • Három különböző rögzítési lehetőség (tökéletes illeszkedéssel) - Különböző telepítési igényekhez

  • A ház és elülső gyűrű gazdag színválasztéka

Alkalmazási területek

  • Vendéglátás
  • Divatáru-kereskedelem
  • Üzletek
  • Irodák

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet Smooth Cylinder hu_HU pdf 122.6 kB

Látvány

Family-Photographs-Smooth Cylinder
Több eszköz - Visuals

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Signify myCreation-Smooth Cylinder-TCSCPT-Track Mounting pdf 1.2 MB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Signify myCreation-Smooth Cylinder-TCSCPR-Recessed mounting pdf 1.2 MB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Signify myCreation-Smooth Cylinder-TCSCPS-Suspended Canopy pdf 1.2 MB