A divat rétegzett anyagai által inspirált Cloak egy Basten Leijh által tervezett, fényforrásalapú függeszték, amely rugalmasságot és egyediséget kínál a designban. Minden függesztéknek két állítható öve van, amelyeket tetszés szerint lehet beállítani. A külső öv két világítási stílust kínál: a fehér áttetsző öv finom fényt ad, míg a színes, átlátszatlan övek réteges fényhatást teremtenek. Ezek a lámpák könnyűek és bármilyen környezetben könnyen beszerelhetők. Ráadásul a függeszték 3D nyomtatott részei legalább 65%-ban újrahasznosított vagy biokörforgású anyagokból készülnek, ami környezetbarát választássá teszi azok számára, akik csökkenteni szeretnék a szénlábnyomukat. Akár hangulatos légkört szeretne teremteni a nappalijában, akár stílust vinni egy kereskedelmi helyiségbe, ez a függeszték sokoldalú világítási megoldás, amely megfelel az igényeinek.
Körforgásos tervezés
Könnyű és egyszerűen felszerelhető
Tervezte: Basten Leijh
Fényforrás: E27 LED fényforrás (nem tartozék)