Magyarország - Magyar

Signify myCreation Accent Cylinder D65

Accent Cylinder D65 – Spotlámpa, amellyel garantáltan kitűnik a tömegből

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Az energiatakarékos Accent Cylinder D65, három különböző rögzítési lehetőséggel és elegáns kialakítással, ahol a ház és az elülső gyűrű színe kombinálható, egy olyan spotlámpa, amellyel garantáltan kitűnik a tömegből. Széles sugárzási szögek és színhőmérsékletek választékának köszönhetően ez a világítási megoldás ideális divatüzletek, vendéglátóhelyek és lakóövezetek számára. Ráadásul a méhsejtrácsos káprázásgátló kiegészítő tökéletes vizuális kényelmet garantál ügyfelei vagy vendégei számára. Az Accent D65 család többi tagjához hasonlóan az Accent Cylinder D65 is legalább 65%-ban újrahasznosított vagy biológiailag lebomló anyagokból készült 3D nyomtatású házzal, valamint 85%-ban újrahasznosított alumíniumból készült hűtőbordával rendelkezik. Körforgásos kialakítása nemcsak stílusos, de fejleszthető, újrafelhasználható, javítható és újrahasznosítható is, így valóban fenntartható világítási megoldást jelent.

Előnyök

  • Körforgásos tervezés

  • Minden hangsúlyos világítási igényt kielégít

Jellemzők

  • Gazdag szín- és textúraválaszték – Standard és igény szerinti kivitelben

  • Különböző fényreceptek közül választhat – 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color

Alkalmazási területek

  • Divatáru-kereskedelem
  • Üzletek
  • Vendéglátás
  • Irodák

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet Accent Cylinder D65 hu_HU pdf 142.4 kB

Látvány

Family-Photographs-Accent Cylinder D65
Több eszköz - Visuals

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Signify myCreation-Accent Cylinder D65-TCPR65-Recessed mounting pdf 1.4 MB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Signify myCreation-Accent Cylinder D65-TCPT65-Track mounting pdf 1.3 MB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Signify myCreation-Accent Cylinder D65-TCPS65-Suspended canopy pdf 1.3 MB