Magyarország - Magyar

Signify myCreation Puzzle Pendant

Puzzle Pendant – Moduláris világítástervezésben ölt formát

Használja a 'konfigurálás most' gombot a lámpatest testreszabásához, vagy válasszon az alábbi előre konfigurált termékek közül.

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Moduláris világítástervezésben ölt formát. A Puzzle a teljesítményt, a fenntarthatóságot és a merész vizuális nyelvet ötvözi egyetlen feltűnő moduláris koncepcióban. A függesztett lámpatest árnyékmentes, világító fényhatással, intelligens rendszerkészültséggel és modern esztétikával rendelkezik. A neves tervező, Florent Coirier tervezte, és a legmodernebb 3D nyomtatási technológiával keltette életre. A Puzzle új mércét állít fel a körforgásos világítástervezésben a 75%-ban újrahasznosított PET anyagokból készült nyomtatott alkatrészeivel. A 4 és 5 láb (~1,2 és ~1,5 méter) méretben bevezetett lineáris függőlámpa, a Puzzle tökéletesen illik irodai környezetbe. Irodai használatra alkalmas teljesítményt és lágy, zökkenőmentes ragyogást biztosít, amely fokozza a fókuszt és emeli a munkaterület dizájnját. Karcsú geometriája és rendszerbe építhető funkcionalitása olyan okossá teszi, mint amilyennek látszik.

Előnyök

  • 75%-ban újrahasznosított PET anyagból

  • Ragyogó fényhatás

Jellemzők

  • Függesztett szerelés különböző tartozékokkal álmennyezetekhez és betonmennyezetekhez

  • Egyedi fényhatás a dupla rétegben nyomtatott falnak és az átlátszó anyagnak köszönhetően

Alkalmazási területek

  • Irodák

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet Puzzle Pendant hu_HU pdf 103.0 kB

Látvány

Family-Photographs-Puzzle Pendant
Több eszköz - Visuals