Magyarország - Magyar

Philips TrueLine, függesztett, 26.5 W, 1130x55 mm; H88 mm, SM2, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b), EL-DC

SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 WH

Termékleírás

1130x55 mm; H88 mm, Alumínium, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Függesztőkészlet, 2 huzalos, Dali fényerő-szabályozás Interact rendszerhez, külső, központi vészvilágításhoz, 3600 lm, 26.5 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Széles sugárzási szög, Opál, Polimetil-metakrilát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK03 | 0,35 J megerősített, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, TP(b) diffuser flammability class, Egyenáramú központi vészvilágítás

Rendelési kód: 97251300
Teljes rendelési kód: 871951497251300

Műszaki adatok

Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 WH txt 7.0 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505106156 hu_HU pdf 388.5 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB

Látvány

Product-Photographs-910505106156_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505106156_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 WH IES
Revit-fájl
SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 WH 910505106156 ZIP
Dialux
ULD File - SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 WH ULD
Relux
ROLF File - SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 WH LDT