Signify myCreation Smooth Track

Signify myCreation Smooth Track – A közönséges felülmúlására tervezve

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Fenntartható, stílusos és funkcionális világítási megoldást keres, amely kiegészíti bármely vendéglátóipari vagy lakókörnyezetet? Ismerkedjen meg a Smooth-tal, a tökéletes spotlámpával, amely lehetővé teszi, hogy tökéletesen illeszkedjen bármilyen hangulathoz. Az előlapi gyűrű és a ház szín- és textúraváltozatainak kombinációjával egyedi és luxus hatást érhet el. Ez a világítási megoldás különböző fényreceptekben kapható, hogy megfeleljen az Ön igényeinek, és méhsejt kiegészítővel rendelkezik a csökkentett káprázás és a jobb fényeloszlás érdekében. A Smooth környezetbarát választás, mivel a nyomtatott alkatrészei legalább 65%-ban újrahasznosított és ISCC Plus tanúsítvánnyal rendelkező biológiailag lebomló anyagokból készülnek. A Smooth hűtőbordája 85%-ban újrahasznosított alumíniumból készült, így tartós és hosszú élettartamú. Ezenkívül körforgásos kialakításának köszönhetően a Smooth fejleszthető a hosszú élettartama alatt.

Előnyök

  • Körforgásos tervezés

  • Minden hangsúlyos világítási igényt kielégít

Jellemzők

  • A ház és elülső gyűrű gazdag színválasztéka

  • Texturált elülső gyűrű a luxushatásért

Alkalmazási területek

  • Divatáru-kereskedelem
  • Üzletek
  • Vendéglátás
  • Irodák

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet Smooth Track hu_HU pdf 173.3 kB

Látvány

Family-Photographs-Smooth Track
Több eszköz - Visuals

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Signify myCreation-Smooth Track-TCST65 pdf 1.2 MB