Signify myCreation Accent Track D90

Accent Track D90 – Klasszikus és környezetbarát kiemelő fényforrás

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A klasszikus és környezetbarát, testre szabható csavarral rendelkező Accent Track D90 kiemelő fényforrás 90 mm átmérőjű, és üzlethelyiségei hangulatának fokozására tervezték. Beépített zsanérjának és sokoldalú funkcióinak köszönhetően ez az energiatakarékos lámpa kiemelkedő teljesítményt nyújt. Az olyan káprázásgátló kiegészítőkkel, mint a méhsejtrács, fényterelő és csőr, tökéletes vizuális kényelmet érhet el. Válasszon a fényreceptek, sugárzási szögek, meghajtóopciók és textúrák széles választékából. A ház és az előlap 8 színváltozatban kapható, így bármilyen környezetbe tökéletesen illeszkedik. A spotlámpa legalább 65%-ban újrahasznosított polikarbonátból készült nyomtatott alkatrészeket és 85%-ban újrahasznosított alumíniumból készült hűtőbordát tartalmaz, így nemcsak stílusos, de környezettudatos is. Nagy hatásfokának köszönhetően ez a lámpa tökéletes kiskereskedelmi alkalmazásokhoz, például élelmiszer-kiskereskedelemhez, autószalonokhoz és elektronikai üzletekhez. Világítsa meg terét, miközben csökkenti az energiaköltségeket és a CO₂-kibocsátást az Accent Track D90 segítségével.

Előnyök

  • Körforgásos tervezés

  • Minden hangsúlyos világítási igényt kielégít

Jellemzők

  • A ház és elülső gyűrű gazdag színválasztéka

  • 2 különböző hosszúság

Alkalmazási területek

  • Üzletek
  • Áruházak
  • Divatáru-kereskedelem
  • Irodák

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet Accent Track D90 hu_HU pdf 368.6 kB

Látvány

Family-Photographs-Accent Track D90
Több eszköz - Visuals

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Signify myCreation-Accent Track D90-TCAT90-39S-Shorter housing pdf 1.7 MB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Signify myCreation-Accent Track D90-TCAT90-49S- Longer housing pdf 1.2 MB