Signify myCreation Accent félig süllyesztett D65

Accent félig süllyesztett D65 lámpa - Hogy kiemelje azt, ami igazán számít

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Az Accent félig süllyesztett D65 tökéletes világítási megoldás mindazok számára, akik energiatakarékos, sokoldalú és fenntartható világítást keresnek. A legújabb LED technológiával tervezett, innovatív projektor páratlan fényerőt és tisztaságot biztosít, így tökéletes választás számos alkalmazáshoz, beleértve a divatüzleteket, a vendéglátóhelyeket és a lakótereket. Sokféle választható sugárzási szögével és színhőmérsékletével az Accent Semi-Recessed D65 páratlan sokoldalúságot kínál. Különböző kivágási méretekkel is rendelkezik, így ideális felújítási projektekhez. Elegáns és modern kialakítása zökkenőmentesen integrálható bármilyen környezetbe, míg strapabíró konstrukciója hosszú távú teljesítményt biztosít. Az Accent Semi-Recessed D65 legalább 65%-ban újrahasznosított vagy biológiailag lebomló anyagokból készült, a hűtőbordája pedig 85%-ban újrahasznosított alumíniumból, így rendkívül fenntartható világítási megoldás. Körforgásos kialakításának köszönhetően fejleszthető, újrafelhasználható, javítható és újrahasznosítható, biztosítva, hogy évekig kitartson. Frissítse világítási megoldását még ma az Accent félig süllyesztett D65 lámpával, és tapasztalja meg a különbséget, amelyet a kiváló minőség, a sokoldalúság és a fenntarthatóság jelenthet.

Előnyök

  • Körforgásos tervezés

  • Minden hangsúlyos világítási igényt kielégít

Jellemzők

  • Félig süllyesztett mennyezeti szerelés - 6 mennyezeti kivágási méretben kapható

  • A ház és elülső gyűrű gazdag színválasztéka

Alkalmazási területek

  • Divatáru-kereskedelem
  • Üzletek
  • Vendéglátás
  • Irodák

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet Accent félig süllyesztett D65 hu_HU pdf 159.4 kB

Látvány

Family-Photographs-Accent félig süllyesztett D65
Több eszköz - Visuals

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Signify myCreation Accent SemiRecessed D65-TCTATSR pdf 672.2 kB