Philips StoreFit, Track projector, 29.5 W, 4200 lm, 4000 K, Közepes sugárzási szög, Fekete

ST210T 39S/840 PSU MB BK

Termékleírás

Track projector, Alumínium, Fekete, Tápegység (be/ki), 4200 lm, 29.5 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Közepes sugárzási szög, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 3 fázisú sín

Rendelési kód: 98274400
Teljes rendelési kód: 871869998274400
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
Localized commercial leaflet 910505102055 hu_HU pdf 276.0 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
ST210T installation instructions pdf 1.3 MB

Látvány

Product-Photographs-910505102055_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505102055_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - ST210T 39S/840 PSU MB BK IES 1.8 kB
Dialux
ULD File - ST210T 39S/840 PSU MB BK ULD 54.5 kB
Relux
ROLF File - ST210T 39S/840 PSU MB BK ROLF 2.5 kB
LDT
LDT File - ST210T 39S/840 PSU MB BK LDT 1.5 kB