Philips StoreFit, Track projector, 20 W, 2800 lm, 4000 K, Széles sugárzási szög, Fekete
ST210T 27S/840 PSU WB BK
Termékleírás
Track projector, Alumínium, Fekete, Tápegység (be/ki), 2800 lm, 20 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Széles sugárzási szög, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 3 fázisú sín
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Signify Circle
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év