Philips StoreFit, Track projector, 20 W, 2800 lm, 4000 K, Közepes sugárzási szög, Fehér

ST210T 27S/840 PSU MB WH

Termékleírás

Track projector, Alumínium, Fehér, Tápegység (be/ki), 2800 lm, 20 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Közepes sugárzási szög, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 3 fázisú sín

Rendelési kód: 98268300
Teljes rendelési kód: 871869998268300

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505102049 hu_HU pdf 269.6 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
ST210T installation instructions pdf 1.3 MB

Látvány

Product-Photographs-910505102049_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505102049_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - ST210T 27S/840 PSU MB WH IES 1.8 kB
Dialux
ULD File - ST210T 27S/840 PSU MB WH ULD 54.5 kB
Relux
ROLF File - ST210T 27S/840 PSU MB WH ROLF 2.5 kB
LDT
LDT File - ST210T 27S/840 PSU MB WH LDT 1.5 kB