Philips StoreFit, Track projector, 29.5 W, 4100 lm, 3000 K, Közepes sugárzási szög, Fekete

ST210T 39S/830 PSU MB BK

Termékleírás

Track projector, Alumínium, Fekete, Tápegység (be/ki), 4100 lm, 29.5 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Közepes sugárzási szög, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 3 fázisú sín

Rendelési kód: 98266900
Teljes rendelési kód: 871869998266900

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505102047 hu_HU pdf 277.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
ST210T installation instructions pdf 1.3 MB

Látvány

Product-Photographs-910505102047_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505102047_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - ST210T 39S/830 PSU MB BK IES 1.8 kB
Dialux
ULD File - ST210T 39S/830 PSU MB BK ULD 54.5 kB
Relux
ROLF File - ST210T 39S/830 PSU MB BK ROLF 2.5 kB
LDT
LDT File - ST210T 39S/830 PSU MB BK LDT 1.5 kB