DALI Square Track – maximális energiamegtakarítás a rugalmasságnak köszönhetően
A DALI projektorokkal külön adapterrel való használatra tervezett DALI Square Track ideális olyan felhasználók számára, akik rugalmas világítási rendszert szeretnének annak érdekében, hogy különleges hangulatot teremtsenek üzletükben, és csökkentsék energiafogyasztásukat. A rendszer tömör alumíniumsínekből áll, amelyek különféle hosszban és elektromos vezetőkkel kaphatók. Bármilyen konfiguráció könnyen létrehozható – vízszintes vagy függőleges, a mennyezetre, falra vagy különálló panelre rögzítve. A rendszer lebegő szerkezetként is használható. Mindegyik világítótest külön tápegységgel rendelkezik és külön kapcsolható. Könnyedén mozgathatók, így módosítva a megvilágítást. Mindezeknek köszönhetően egy többfunkciós sínek rendszer építhető kiemelő jellegű világításhoz, függesztett reklámokhoz és dekoratív anyagokhoz.
Rugalmas világítási rendszer építését teszi lehetővé
Energiamegtakarítást biztosít
A DALI protokoll és egy diszkrét szpotsín kombinálása, amelyet gyakran használnak fényerő-szabályozásra
Az összes Philips LED 3 fázisú (3C) sínes szpotlámpához használható