Philips CoreLine Projector gen2, Track-mounted, 30 W, D80 mm, 3000 lm, 3000 K, CRI>90, Széles sugárzási szög, Fehér

ST151T LED30S/930 WB WH

Termékleírás

Track-mounted, D80 mm, Alumínium, Fehér, Tápegység (be/ki), 3000 lm, 30 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.4355, 0.4045) SDCM <4, CRI>90, UGR19, Széles sugárzási szög, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK03 | 0,3 J, I. biztonsági osztály, 3 fázisú sín

Rendelési kód: 52861199
Teljes rendelési kód: 871951452861199

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Szervizcímke
Nem
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401847182 hu_HU pdf 276.5 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
MI CoreLine Projector gen2 ST151T-INI Sep 2021 pdf 16.6 MB

Látvány

Product-Photographs-911401847182_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401847182_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - ST151T LED30S/930 WB WH IES
Revit-fájl
ST151T LED30S/930 WB WH 911401847182 ZIP
Dialux
ULD File - ST151T LED30S/930 WB WH ULD
Relux
ROLF File - ST151T LED30S/930 WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST151T LED30S/930 WB WH LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips CoreLine Projector gen2 ST151T LED30S 930 WB WH 911401847182 pdf 620.2 kB