Philips 3-fázisú áramsínes rendszer RCS750

RCS750 3-fázisú négyzetes sínrendszer – rugalmas és multifunkcionális

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Az RCS750 egy 3-fázisú, négyzetes áramsínrendszer kemény alumíniumból, 1, 2, 3 és 4 m-es hosszban négy elektromos vezetővel. Könnyen létrehozható bármilyen szükséges vízszintes vagy függőleges struktúra a falon, szabadon álló panelen vagy függesztve. A rendszer függesztett struktúrában is használható. Valamennyi lámpatest külön betápláló elemmel rendelkezik és ezek fázisonként külön-külön kapcsolhatóak. Mivel a lámpatestek könnyen mozgathatók az adapterbe való bepattintással, a világítási elrendezés megváltoztatása nagyon egyszerűen megvalósítható. Így multifunkcionális sínrendszer hozható létre kiemelő világításra illetve a reklám- vagy dekoranyagok függesztésére. Az adapterek, a betápelemek és a szerelési kiegészítők széles skálája érhető el.

Előnyök

  • Flexibilis 3-fázisú áramsín rendszer professzionális felhasználóknak

  • A felszerelt lámpatestek mindegyike különálló táplálással rendelkezik, így könnyen mozgathatók a kívánt pozícióba különböző hangulatok létrehozására kirakatokban és üzletekben

Jellemzők

  • -

Alkalmazási területek

  • Kereskedelem
  • Beltéri kiemelő világítás

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet 3-fázisú áramsínes rendszer RCS750 hu_HU pdf 466.4 kB

Látvány

Family-Photographs-3-fázisú áramsínes rendszer RCS750
Több eszköz - Visuals
Revit-fájl
3-circuit Square RCS750 zip 28.7 MB