Philips LEDINAIRE SM060C Surface-mounted, All-in, 33 W, 28 W, 200x1200 mm, 3400 lm, 4000 lm, 4000 K, UGR19, GYORSCSATLAKOZÓ | Gyorscsatlakozó

SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC

Termékleírás

200x1200 mm, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Felület, Tápegység (be/ki), All-in, Multi Lumen, 3400 lm, 4000 lm, 33 W, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<5, UGR19, Sugárzási szög 84°, Mikroprizmás lencse, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, Kábel, 3 pólusú csatlakozóval, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, SC | Biztonsági kábel

Rendelési kód: 76471299
Teljes rendelési kód: 872016976471299

Műszaki adatok

Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Szervizcímke
Nem
Értéklétra
Érték
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401843887 hu_HU pdf 495.5 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Ledinaire surface mounted Gen 2 Mounting Instructions pdf 1.8 MB

Látvány

Product-Photographs-911401843887_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401843887_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC zip 7.3 kB
LDT
LDT File - SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC ldt 8.0 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
Environmental product declaration (EPD) Ledinaire surface-mounted SM060C G2 pdf 665.9 kB