Philips Ledinaire felületre szerelhető SM065C, 34 W, 4100 lm, 4000 K, UGR19

SM065C 41S/840 PSU W60L60 OC 4PK

Termékleírás

Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Külső tápegység (be/ki), 4100 lm, 34 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Sugárzási szög 90°, Mikroprizmás lencse, Akrilát, IP20/40 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2×0,75 mm², Tápkábelek

Rendelési kód: 911401892285
Teljes rendelési kód: 872016973690099

Műszaki adatok

Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Szervizcímke
Nem
Értéklétra
Érték
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401892285 hu_HU pdf 249.4 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Mounting Instructions SM065C Lediniare surface mounted pdf 1.4 MB

Látvány

Product-Photographs-911401892285_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401892285_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - SM065C 41S/840 PSU W60L60 OC 4PK ies 7.6 kB