Philips Essential Surface, 3D printed, 34.5 W, D580 mm; H85 mm, 4600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b)

TCBRLS 46S/940 DIA OC WH401T102

Termékleírás

D580 mm; H85 mm, Polikarbonát, Fehér, Felület, Dali fényerő-szabályozó Interact rendszerhez, 4600 lm, 34.5 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Sugárzási szög 90°, Mikro hatszögletű optika, Polisztirol, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK04 | 0,5 J standard plus, II. biztonsági osztály, 2 db 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Átmenő vezetékezés, 1 fázis, TP(b) diffuser flammability class

Rendelési kód: 86385900
Teljes rendelési kód: 872016986385900
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
Tender text - TCBRLS 46S/940 DIA OC WH401T102 txt 5.5 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912500108724 hu_HU pdf 310.0 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Essential Surface mount- MI pdf 1.6 MB

Látvány

Product-Photographs-912500108724_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912500108724_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - TCBRLS 46S/940 DIA OC WH401T102 ies 989 B