Magyarország - Magyar

Signify myCreation Accent Wall D65

Accent Wall D65 – Hogy kiemelje azt, ami igazán számít

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Az Accent Wall D65 egy rendkívül energiatakarékos fali lámpa, amely 2 változatban kapható: felfelé/lefelé vagy csak lefelé világít. A fali lámpa háza számos különböző színben és textúrában kapható, amelyek kombinálhatók a divat-, vendéglátó- és lakossági alkalmazásokhoz. Az Accent Wall D65 az Accent D65 család része, és legalább 65%-ban újrahasznosított vagy biológiailag lebomló anyagokból készült, 3D nyomtatású házzal, valamint 85%-ban újrahasznosított alumíniumból készült hűtőbordával rendelkezik. Körforgásos kialakításának köszönhetően fejleszthető, újrafelhasználható, javítható és újrahasznosítható, így fenntartható világítási megoldást jelent. Az Accent D65 család összes lámpatestje zökkenőmentesen csatlakoztatható intelligens rendszerekhez (pl. Interact) az egyszerű világításvezérlés és a további energiamegtakarítás érdekében.

Előnyök

  • Körforgásos tervezés

  • Minden hangsúlyos világítási igényt kielégít

Jellemzők

  • Gazdag szín- és textúraválaszték – Standard és igény szerinti kivitelben

  • Falra szerelhető, beépített meghajtóval

Alkalmazási területek

  • Divatáru-kereskedelem
  • Üzletek
  • Vendéglátás
  • Irodák

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet Accent Wall D65 hu_HU pdf 335.5 kB

Látvány

Family-Photographs-Accent Wall D65
Több eszköz - Visuals

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Signify myCreation-Accent Wall Up&Down-TC65L2 pdf 1.3 MB
Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Signify myCreation-Accent Wall Down-TC65L1 pdf 1.3 MB