Philips CoreLine FastSet, surface-mounted, All-in, 34 W, 30 W, 25 W, 20 W, L1160 mm, 3000 lm, 3450 lm, 4100 lm, 4800 lm, 3000 K, 4000 K

SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160

Termékleírás

L1160 mm, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Tápegység (be/ki), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 3000 lm, 3450 lm, 4100 lm, 4800 lm, 34 W, 30 W, 25 W, 20 W, 150 lm/W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Opál, Opál, Polikarbonát, IP20/44 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK06 | 1 J, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Átmenő vezetékezés, 3 fázis

Rendelési kód: 911401841485
Teljes rendelési kód: 872016951016699

Műszaki adatok

  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Szervizelhetőségi osztály
    C osztályú lámpatest javítható alkatrészek nélkül, nem javítható
  • Jótállási idő
    5 év
  • Fenntarthatósági besorolás
    Unclassified

Letöltések