Magyarország - Magyar

Philips Ledinaire High-bay, All-in, 195 W, 100 W, ɸ320 mm, 15000 lm, 22000 lm, 28000 lm, 4000 K, 5000 K, 6500 K, Szimmetrikus, IP65, IK07

BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB

Termékleírás

ɸ320 mm, Alumíniumöntvény, Alumínium és fekete, Mélyfekete (RAL9005), Egyrétegű porfestett bevonat, Függesztett, Tápegység (be/ki), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 15000 lm, 22000 lm, 28000 lm, 195 W, 100 W, 152 lm/W, 142 lm/W, 4000 K, 5000 K, 6500 K, (0.38, 0.38); (0.31, 0.34) SDCM≤5, Szimmetrikus, Átlátszó, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK07 | 2 J megerősített, I. biztonsági osztály, Csavaros csatlakozó

Rendelési kód: 75897100
Teljes rendelési kód: 872016975897100

Műszaki adatok

Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Szervizcímke
Nem
Értéklétra
Érték
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401822687 hu_HU pdf 1.3 MB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Ledinaire High-bay All-in BY30P mounting instruction pdf 25.1 MB

Látvány

Product-Photographs-911401822687_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401822687_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB ies 1.1 kB
LDT
LDT File - BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB ldt 1.0 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
Verified EPD Ledinaire BY030P pdf 1.2 MB