Magyarország - Magyar

Philips Ledinaire High-bay, 185 W, D355 mm, 28000 lm, 4000 K, Széles sugárzási szög, IP65, IK06

BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR

Termékleírás

D355 mm, Alumíniumöntvény, Szürke, Egyrétegű porfestett bevonat, Függesztett, Tápegység (be/ki), 28000 lm, 185 W, 150 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK06 | 1 J, I. biztonsági osztály, Tápkábelek

Rendelési kód: 76137700
Teljes rendelési kód: 872016976137700

Műszaki adatok

Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Szervizcímke
Nem
Értéklétra
Érték
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401565244 hu_HU pdf 661.3 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Ledinaire Highbay BY020P G3 mounting instruction pdf 863.9 kB

Látvány

Product-Photographs-911401565244_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401565244_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR ies 986 B

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
Verified EPD Ledinaire BY022P pdf 1020.9 kB