Magyarország - Magyar

Philips Ledinaire High-bay, 133 W, D319 mm, 20000 lm, 4000 K, Széles sugárzási szög, IP65, IK06

BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR

Termékleírás

D319 mm, Alumíniumöntvény, Szürke, Egyrétegű porfestett bevonat, Függesztett, Tápegység (be/ki), 20000 lm, 133 W, 150 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK06 | 1 J, I. biztonsági osztály, Tápkábelek

Rendelési kód: 76136000
Teljes rendelési kód: 872016976136000

Műszaki adatok

Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Szervizcímke
Nem
Értéklétra
Érték
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401565144 hu_HU pdf 664.6 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Ledinaire Highbay BY020P G3 mounting instruction pdf 863.9 kB

Látvány

Product-Photographs-911401565144_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401565144_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR ies 986 B
LDT
LDT File - BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR ldt 899 B

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
Verified EPD Ledinaire BY021P pdf 987.3 kB