Magyarország - Magyar

Philips Ledinaire High-bay, 70 W, D273 mm, 10500 lm, 4000 K, Széles sugárzási szög, IP65, IK06

BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR

Termékleírás

D273 mm, Alumíniumöntvény, Szürke, Egyrétegű porfestett bevonat, Függesztett, Tápegység (be/ki), 10500 lm, 70 W, 150 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK06 | 1 J, I. biztonsági osztály, Tápkábelek

Rendelési kód: 76135300
Teljes rendelési kód: 872016976135300

Műszaki adatok

Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Szervizcímke
Nem
Értéklétra
Érték
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401565044 hu_HU pdf 655.5 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Ledinaire Highbay BY020P G3 mounting instruction pdf 863.9 kB

Látvány

Product-Photographs-911401565044_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401565044_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR ies 985 B

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
Verified EPD Ledinaire BY020P pdf 987.8 kB