Magyarország - Magyar

Philips GreenPerform Canopy Mini500 G4

GreenPerform Canopy Mini500 Gen4: Nagy teljesítményű, sokoldalú, energiatakarékos LED

Termékek

BBP500 G4 LED180/NW PSU S-WB
BBP500 G4 LED180/NW PSU S-WB
54761200

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A Philips GreenPerform Canopy Mini500 Gen4 hű a GreenPerform termékcsalád irigylésre méltó, megbízható teljesítményt nyújtó hírnevéhez. Ez a következő generációs, energiatakarékos LED nemcsak vezető rendszerhatásfokot és hosszú távú minőséget biztosít, hanem sokoldalú csatlakozási, vezérlési, optikai és telepítési lehetőségeket is kínál. Így bármikor, bármilyen helyiségben ideális fényviszonyokat teremthet. A GreenPerform Canopy portfóliójában található egy olyan sorozat is, amely ideális a fedő alatti világításhoz élelmiszeripari alkalmazásokban. A nagy teljesítményű, összekapcsolt világítást igénylő szakemberek számára ez a robusztus, optimalizált és sokoldalú LED-es előtetős lámpatestcsalád mind beltéri, mind kültéri előtetős alkalmazásokhoz tökéletes választás.

Előnyök

  • Kiváló energiamegtakarítás

  • Hosszú távú minőség és megbízhatóság

Jellemzők

  • Akár 160 lm/W rendszerhatásfok

  • 60 000 órás élettartam 35 °C-on (Ta)

Alkalmazási területek

  • Benzin és kényelem
  • Parkolóházak
  • Élelmiszer-feldolgozás

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet GreenPerform Canopy Mini500 G4 hu_HU pdf 227.9 kB
Szerelési útmutató
GreenPerform Canopy Mini500 G4 pdf 2.0 MB
Szerelési útmutató
GreenPerform Canopy Mini500 G4 pdf 1.9 MB
Szerelési útmutató
GreenPerform Canopy Mini500 G4 pdf 1.3 MB

Látvány

Family-Photographs-GreenPerform Canopy Mini500 G4
Több eszköz - Visuals
Revit-fájl
GreenPerform Canopy Mini500 G4 zip 2.8 MB

Szoftverbővítmények

Family-IES-GreenPerform Canopy Mini500 G4
Több eszköz - Software Plugins
A termékcsalád IES gyűjteménye
GreenPerform Canopy Mini500 G4 zip 64.8 MB