Philips Ledinaire panel gen5, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, UGR19
RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW
Termékleírás
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér – RAL 9003, Szignálfehér (RAL9003), Tápegység DALI illesztővel, 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Sugárzási szög 90°, Rombusz, Akrilát, IP20/40 | Ujjak behatolása ellen védett, kibocsátó felület, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2×0,75 mm², Tápkábelek
Műszaki adatok
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Szervizcímke
- Nem
- Értéklétra
- Érték
- Jótállási idő
- 5 év