Termékleírás
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér – RAL 9003, Szignálfehér (RAL9003), Külső tápegység (be/ki), 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Sugárzási szög 90°, Rombusz, Akrilát, IP20/40 | Ujjak behatolása ellen védett, kibocsátó felület, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2×0,75 mm², Tápkábelek