Philips FlexBlend, süllyesztett, 25 W, 625x625 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC PCS

Termékleírás

625x625 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Dali fényerő-szabályozás Interact rendszerhez, külső, központi vészvilágításhoz, 3600 lm, 25 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Széles sugárzási szög, Strukturált optika, Polikarbonát, IP20/54 | Ujjak behatolása ellen védett; porfelhalmozódás ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, Gyorsbontható gyorscsatlakozós aljzat, Egyenáramú központi vészvilágítás

Rendelési kód: 910925867159
Teljes rendelési kód: 871951410420400

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
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
Tender text - RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC PCS txt 5.2 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925867159 hu_HU pdf 446.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Látvány

Product-Photographs-910925867159_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925867159_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC PCS IES
Revit-fájl
RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC PCS 910925867159 ZIP
Dialux
ULD File - RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC PCS ULD
Relux
ROLF File - RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC PCS ROLFZ
LDT
LDT File - RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC PCS LDT