Philips FlexBlend, süllyesztett, 30.5 W, 600x600 mm, PCV, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, Wieland, EL-DC

RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2

Termékleírás

600x600 mm, Plaster ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Dali fényerő-szabályozás Interact rendszerhez, külső, központi vészvilágításhoz, 4200 lm, 30.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Széles sugárzási szög, Strukturált optika, Polikarbonát, IP20/54 | Ujjak behatolása ellen védett; porfelhalmozódás ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, GST18/3 Wieland/Adels hálózathoz + BST14/2 Wieland DALI-hoz, Egyenáramú központi vészvilágítás

Rendelési kód: 910925867037
Teljes rendelési kód: 871951410299600

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
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
Tender text - RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2 txt 5.3 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925867037 hu_HU pdf 445.5 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
FlexBlend_RC340B_PCV_MI_SLR pdf 5.3 MB

Látvány

Product-Photographs-910925867037_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925867037_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2 IES
Revit-fájl
RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2 910925867037 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2 ULD
Relux
ROLF File - RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2 ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV PCS W3W2 LDT