Magyarország - Magyar

Philips FlexBlend, süllyesztett, 45 W, 1200x150 mm, VPC, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, ELP3h

RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3

Termékleírás

1200x150 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Dali fényerő-szabályozó Interact rendszerhez, 4200 lm, 45 W, 93 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Széles sugárzási szög, Mikrolencsés optika, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, Gyorsbontható gyorscsatlakozós aljzat, Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Pro változat

Rendelési kód: 10284200
Teljes rendelési kód: 871951410284200

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3 txt 5.4 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925867022 hu_HU pdf 481.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Látvány

Product-Photographs-910925867022_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925867022_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3 IES
Revit-fájl
RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3 910925867022 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3 ULD
Relux
ROLF File - RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 42S/940 DIA W15L120 VPC MLO ELP3 LDT