Philips FlexBlend, süllyesztett, 33.5 W, 600x600 mm, VPC, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, ELD3h

RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3

Termékleírás

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Dali fényerő-szabályozó Interact rendszerhez, 4200 lm, 33.5 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, Széles sugárzási szög, Opál, Polikarbonát, IP54 | Porfelhalmozódás ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, Gyorsbontható gyorscsatlakozós aljzat, Vészvilágítás, 3 órás időtartam, DALI illesztővel

Rendelési kód: 910925867012
Teljes rendelési kód: 871951410274300

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
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
Tender text - RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3 txt 5.4 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925867012 hu_HU pdf 443.1 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Látvány

Product-Photographs-910925867012_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925867012_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3 IES
Revit-fájl
RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3 910925867012 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3 ULD
Relux
ROLF File - RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 42S/940 DIA W60L60 VPC O ELD3 LDT