Magyarország - Magyar

Philips FlexBlend, süllyesztett, 38 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, ELD3h

RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3

Termékleírás

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Dali fényerő-szabályozó Interact rendszerhez, 3600 lm, 38 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Széles sugárzási szög, Mikrolencsés optika, Polikarbonát, IP20/54 | Ujjak behatolása ellen védett; porfelhalmozódás ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, Gyorsbontható gyorscsatlakozós aljzat, Vészvilágítás, 3 órás időtartam, DALI illesztővel

Rendelési kód: 910925866995
Teljes rendelési kód: 871951410258300

Műszaki adatok

  • Cserélhető fényforrás
    Nem
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Lighting Technology
    LED
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3 txt 5.4 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925866995 hu_HU pdf 389.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Látvány

Product-Photographs-910925866995_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-910925866995_EU
Több eszköz

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3 IES
Revit-fájl
Revit file - RC340BI - 910925866995 REVIT
Dialux
ULD File - RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3 ULD
Relux
ROLF File - RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 36S/940 DIA W60L60 VPC MLO ELD3 LDT