Magyarország - Magyar

Philips FlexBlend, süllyesztett, 38 W, 625x625 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO

Termékleírás

625x625 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Dali fényerő-szabályozás Interact rendszerhez, külső, központi vészvilágításhoz, 3600 lm, 38 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Széles sugárzási szög, Mikrolencsés optika, Polikarbonát, IP20/40 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, Gyorsbontható gyorscsatlakozós aljzat, Egyenáramú központi vészvilágítás

Rendelési kód: 10244600
Teljes rendelési kód: 871951410244600

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO txt 5.2 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925866981 hu_HU pdf 446.5 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Látvány

Product-Photographs-910925866981_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925866981_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO IES
Revit-fájl
RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO 910925866981 ZIP
Dialux
ULD File - RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO ULD
Relux
ROLF File - RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO ROLFZ
LDT
LDT File - RC342B 36S/940 DEIA W62L62 VPC MLO LDT