Philips FlexBlend, süllyesztett, 28.5 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90

RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O

Termékleírás

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Tápegység (be/ki), 3600 lm, 28.5 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, Széles sugárzási szög, Opál, Polikarbonát, IP20/54 | Ujjak behatolása ellen védett; porfelhalmozódás ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, Gyorsbontható gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 910925866966
Teljes rendelési kód: 871951410229300

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
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
Tender text - RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O txt 5.2 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925866966 hu_HU pdf 331.7 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Látvány

Product-Photographs-910925866966_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925866966_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O IES
Revit-fájl
RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O 910925866966 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O ULD
Relux
ROLF File - RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC O LDT